Giunti torsionalmente rigidi HU (60100200)

Giunti torsionalmente rigidi HU 60100200
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 60100200

Marca: MAEDLER

Prezzo: 25.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Gamma coppia ammessa: 0.05–1.00 N•m

Coppia ammessa: 0.3 N•m

Materiale: Plastica / Ottone

Superficie: Cromato e passivato

Coppia di rottura stat.: 0.9 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60100200

Codice componente
60100200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Coppia ammessa
(N•m)
Materiale Superficie Coppia di rottura stat.
(Nm)
Diametro del foro
(mm)
Lunghezza totale L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diametro esterno D1
(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1 max
(mm)
Rigidità torsionale
(Nm/rad)
Peso
(g)

25.29 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.3Plastica / OttoneCromato e passivato0.9214.25.14.618.00.20257

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000
Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -20 to 60 Acciaio inox Tipo con giunto Flessibilità angolare torsionalmente rigida
Con sede chiavetta N Isolamento elettrico Disallineamento angolare max. a 3000 min-1 max(°) 2
Disallineamento assiale max.(mm) 0 Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) 60

Si trova sulla pagina di Giunti torsionalmente rigidi HU, il codice articolo è il seguente: 60100200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60100200.

Tipologia prodotto

Codice componente
60100300
60100400
60100700
60100800
60100900
60101000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Coppia ammessa
(N•m)
Materiale Superficie Coppia di rottura stat.
(Nm)
Diametro del foro
(mm)
Lunghezza totale L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diametro esterno D1
(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1 max
(mm)
Rigidità torsionale
(Nm/rad)
Peso
(g)

25.27 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.3Plastica / OttoneCromato e passivato0.9314.25.14.618.00.20257

25.27 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.3Plastica / OttoneCromato e passivato0.9414.25.14.618.00.20257

27.57 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.7Plastica / OttoneCromato e passivato5.0319.16.96.128.00.209216

27.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.7Plastica / OttoneCromato e passivato5.0419.16.96.128.00.209216

26.08 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.7Plastica / OttoneCromato e passivato5.0619.16.96.128.00.209216

27.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.7Plastica / OttoneCromato e passivato5.0819.16.96.128.00.209216

Supporto tecnico