Ruote per apparecchi con Foro posteriore, Bendaggio in gomma TPE, Versione leggera, Elettricamente conduttive - Ruote girevoli con freno

Ruote per apparecchi con Foro posteriore, Bendaggio in gomma TPE, Versione leggera, Elettricamente conduttive - Ruote girevoli con freno
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: lamiera d’acciaio, zincata.
Scolpitura: Gomma termoplastica, grigia, conduttiva elettrica e antistatica (104 Ω).
Corpo della ruota: Plastica, avvitata.
Cuscinetto per ruote: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: Doppio cuscinetto a sfera.

Per uso interno. Funzionamento a bassa rumorosità con bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione. Senza traccia. La scolpitura è leggermente oleosa e può causare scolorimento da contatto su superfici sensibili.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77714050EL
77714075EL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Diametro esterno dell’area di montaggio d1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Peso
(kg)

11.95 €

1 Disponibile 4 giorni 501873265138.15077713050EL0.18

17.74 €

1 Disponibile 4 giorni 75241033875.543.26077713075EL0.32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) conduttiva elettrica / Acciaio Superficie Zincato Diametro interno dell’area di montaggio d(mm) 10.2

Supporto tecnico