Ruote per apparecchi con Piastra perforata, Bendaggio in gomma TPE, Versione leggera, Elettricamente conduttive - Ruote fisse

Ruote per apparecchi con Piastra perforata, Bendaggio in gomma TPE, Versione leggera, Elettricamente conduttive - Ruote fisse
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: lamiera d’acciaio, zincata.
Scolpitura: Gomma termoplastica, grigia, conduttiva elettrica e antistatica (104 Ω).
Corpo della ruota: Plastica, avvitata.
Cuscinetto per ruote: cuscinetto a sfera.

Per uso interno. Funzionamento a bassa rumorosità con bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione. Senza traccia. La scolpitura è leggermente oleosa e può causare scolorimento da contatto su superfici sensibili.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77712050EL
77712075EL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Distanza tra i fori lunghi (max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (min.) N
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

10.49 €

1 Disponibile 4 giorni 5018735440345077710050EL77711050EL0.14

15.81 €

1 Disponibile 4 giorni 75241036048386077710075EL77711075EL0.24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) conduttiva elettrica / Acciaio Superficie Zincato Larghezza del foro lungo d(mm) 6.3

Supporto tecnico