Giunti HZD torsionalmente rigidi con Fori passanti, Inossidabile (60199309)

Giunti HZD torsionalmente rigidi con Fori passanti, Inossidabile 60199309
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 60199309

Marca: MAEDLER

Prezzo: 34.41

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Gamma coppia ammessa: 5.01–10.00 N•m

Coppia ammessa: 9 N•m

Coppia di rottura stat.: 53 Nm

Diametro del foro B+0,03: 10 mm

Lunghezza totale L1: 42.0 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60199309

Codice componente
60199309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Coppia ammessa
(N•m)
Coppia di rottura stat.
(Nm)
Diametro del foro B+0,03
(mm)
Lunghezza totale L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diametro esterno D1
(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1
(±mm)
Disallineamento assiale max.
(mm)
Rigidità torsionale
(Nm/rad)
Disco di ricambio (N. parte) Peso
(g)

34.41 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009531042.01512.033.30.20.15615601 245 00165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000
Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -20 to 60 Materiale Acciaio inox (1.4305) / Plastic Acciaio inox
Superficie Vuoto Tipo con giunto Flessibilità trasversale torsionalmente rigida Con sede chiavetta N
Isolamento elettrico Disallineamento angolare max. a 3000 min-1(±Gradi) 0.5 Temperatura min.(°C) -20
Temperatura max.(°C) 60

Si trova sulla pagina di Giunti HZD torsionalmente rigidi con Fori passanti, Inossidabile, il codice articolo è il seguente: 60199309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60199309.

Tipologia prodotto

Codice componente
60199306
60199307
60199308
60199310
60199312
60199313
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Coppia ammessa
(N•m)
Coppia di rottura stat.
(Nm)
Diametro del foro B+0,03
(mm)
Lunghezza totale L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diametro esterno D1
(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1
(±mm)
Disallineamento assiale max.
(mm)
Rigidità torsionale
(Nm/rad)
Disco di ricambio (N. parte) Peso
(g)

26.03 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.00413832.411.69.225.40.20.1205601 244 0076

26.03 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.004131032.411.69.225.40.20.1205601 244 0076

34.41 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.00953842.01512.033.30.20.15615601 245 00165

34.41 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009531242.01512.033.30.20.15615601 245 00165

41.85 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017571050.817.815.341.30.250.151200601 248 00305

41.85 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017571250.817.815.341.30.250.151200601 248 00305

Supporto tecnico