Ruote compatte con Piastra, Ruota in TPU - Ruota fissa

Ruote compatte con Piastra, Ruota in TPU - Ruota fissa
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: TPU, poliuretano termoplastico 90 ±3° Shore A.
Corpo della ruota: acciaio, avvitato.
Montaggio della ruota: cuscinetto a sfera.

Per uso interno. Adatto per carichi elevati. Non lascia segni ed è resistente alle abrasioni. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77773035

Codice componente
77773035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.72 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano (TPU) / Acciaio Superficie Zincato Diametro rotella D(mm) 35
Larghezza rotella B(mm) 25 Altezza totale H(mm) 58 Larghezza del foro lungo d(mm) 7
Larghezza dell’area di montaggio P(mm) 60 Distanza tra i fori lunghi (max.) M(mm) 48 Distanza del foro tra i fori lunghi (min.) N(mm) 38
Capacità di carico(kg) 100 Ruota girevole adatta (N. parte) 77771035 Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) 77772035
Peso(kg) 0.17

Si trova sulla pagina di Ruote compatte con Piastra, Ruota in TPU - Ruota fissa, il codice articolo è il seguente: 77773035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77773035.

Supporto tecnico