Unità di trasferimento a sfera 370, Alloggiamento in acciaio solido, Adattamento semplice

Unità di trasferimento a sfera 370, Alloggiamento in acciaio solido, Adattamento semplice
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: Acciaio, con rivestimento elettroforetico KTL “Antiossido”.
Coppa a sfera: Acciaio, temprato.
Sfere: Acciaio 100Cr6, temprato.
Unità di trasferimento a sfera per lavori pesanti per carico elevato.
Elevata resistenza agli urti. Attrito molto basso.
Orientamento: comunque.
Dalla dimensione 25.4 con guarnizione in feltro. Con foro di scarico.
Velocità di trasporto max. 2 m/sec.
Intervallo di temperatura da -30°C a +160°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65437012
65437013
65437025
65437026
65437038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Altezza totale H
(mm)
Sporgenza con sfera h1
(mm)
Peso
(kg)

28.90 €

1 Disponibile 4 giorni 2012.7500203.80.040

32.21 €

1 Disponibile 4 giorni 22.212.750022.23.80.050

70.02 €

1 Disponibile 4 giorni 44.525.4225041.37.10.390

83.54 €

1 Disponibile 4 giorni 50.825.4385044.56.40.530

133.85 €

1 Disponibile 4 giorni 60.338.11100060.312.71.000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura antiossida (KTL)

Supporto tecnico