Unità di trasferimento a sfera 383, Montate su flangia superiore, senza Coppa

Unità di trasferimento a sfera 383, Montate su flangia superiore, senza Coppa
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 383: Acciaio inox.
Unità di trasferimento a sfera per uso leggero per basso carico.
Orientamento: Sfera in alto o orizzontale. Dalla dimensione 19 con guarnizione in feltro e foro di scarico. La dimensione 32 inossidabile non ha guarnizione in feltro.
Velocità di trasporto max. 1 m/sec.
Intervallo di temperatura da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65438319
65438332
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Superficie di supporto del diametro esterno D1
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Sporgenza con sfera h1
(mm)
Sporgenza senza sfera h2
(mm)
Spessore della superficie di supporto h3
(mm)
h4
(mm)
ø Lk
(mm)
Peso
(kg)

22.67 €

1 Disponibile 4 giorni 29.1192506122106.83.21244.50.090

45.04 €

1 Disponibile 4 giorni 45.532125073.736.116.28.24.219.958.70.269

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto ø S(mm) 2 x 5,1

Supporto tecnico