Clip di fissaggio per Unità di trasferimento a sfera

Clip di fissaggio per Unità di trasferimento a sfera
  • Sconto volumi elevati
Standard del materiale: Acciaio a nastro a molla.
Materiale acciaio inox: Acciaio inox.
Abbinamento alle unità di trasferimento a sfera con flangia e lo stesso diametro dell’alloggiamento D come il clip di fissaggio. Utilizzando questi clip, l’altezza del raccordo aumenta di 0,3 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65439124
65439136
65439145
65439162
65439224
65439236
65439245
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale ø D
(mm)
ø DB
(mm)
Peso
(g)

2.28 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio per molle2425,0 - 25,50.5

2.52 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio per molle3637,0 - 37,50.8

2.82 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio per molle4546,0 - 46,51

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio per molle6263,0 - 63,51.5

2.82 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox2425,0 - 25,50.5

3.29 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox3637,0 - 37,50.8

4.47 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox4546,0 - 46,51

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo 関連部品 Superficie Vuoto H(mm) 7
h(mm) 0.3

Supporto tecnico