Ruote per il trasporto in acciaio inox termoresistenti con Piastra perforata, Composto termoplastico - Ruote girevoli

Ruote per il trasporto in acciaio inox termoresistenti con Piastra perforata, Composto termoplastico - Ruote girevoli
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Forcella: acciaio inox
Scolpitura / corpo della ruota: composto termoplastico, nero, bullonato.
Cuscinetto per ruote: Cuscinetto a strisciamento:
Cuscinetto girevole: Doppio cuscinetto a sfera.

L’alloggiamento in acciaio inox e il corpo della ruota in composto termoplastico sono adatti per le aree di lavoro con differenze di temperatura elevate e nel settore alimentare.

Intervallo di temperatura: Da -40°C a +280°C
(a breve termine fino a +300°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77776100SS

Codice componente
77776100SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.87 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Composto termoplastico / Acciaio inox Superficie Vuoto Diametro rotella D(mm) 100
Larghezza rotella B(mm) 32 Altezza totale H(mm) 127 Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A(mm) 32
R(mm) 82 Larghezza del foro lungo d(mm) 9 Lunghezza dell’area di montaggio P(mm) 95
Larghezza dell’area di montaggio P1(mm) 80 Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M(mm) 82 Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1(mm) 62
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N(mm) 73 Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm) 52 N2(mm) -
Capacità di carico(kg) 130 Ruota fissa adatta (N. parte) 77778100SS Peso(kg) 0.56

Si trova sulla pagina di Ruote per il trasporto in acciaio inox termoresistenti con Piastra perforata, Composto termoplastico - Ruote girevoli, il codice articolo è il seguente: 77776100SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77776100SS.

Supporto tecnico