Ruote per il trasporto in acciaio inox con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote fisse

Ruote per il trasporto in acciaio inox con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote fisse
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Forcella: Acciaio inox.
Scolpitura: Poliuretano 98 +/-4° Shore A.
Corpo della ruota: Plastica, avvitata.
Cuscinetto per ruote: Cuscinetto a strisciamento:

Per uso interno ed esterno. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77763080SS
77763100SS
77763125SS
77763150SS
77763200SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

16.67 €

1 Disponibile 4 giorni 802810891008380627410077761080SS77762080SS0.3

18.20 €

1 Disponibile 4 giorni 1003012791008380627413077761100SS77762100SS0.4

22.61 €

1 Disponibile 4 giorni 1253215591008380627413077761125SS77762125SS0.5

42.66 €

1 Disponibile 4 giorni 1503519211135110107839520077761150SS77762150SS1.0

60.82 €

1 Disponibile 4 giorni 2004524011135110107839520077761200SS77762200SS1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano / Acciaio inox Superficie Vuoto Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm) 55
N2(mm) -

Supporto tecnico