Estremità dell’asta per usi gravosi BR con Cuscinetto sferico, DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Filettatura interna

Estremità dell’asta per usi gravosi BR con Cuscinetto sferico, DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Filettatura interna
  • Sconto volumi elevati
Materiale alloggiamento: Acciaio da cementazione temprato (pezzo forgiato) temprato e interrotto, cuscinetto temprato, rettificato e lappato. Filettatura rullata/tagliata, superficie zincata e cromatizzata.
Materiale anello interno: Acciaio per cuscinetti temprato, molato con precisione.
Lubrificante: Alluminio-complesso-sapone-grasso, approvazione secondo NSF H1, da -45°C a +120°C.
Usare grasso speciale se necessario.
Estremità dell’asta con cuscinetto a sfera a basso attrito, lubrificato a lungo termine, sigillato con pannelli di copertura, con coefficiente di carico elevato.
IR = Filettatura interna lato destro. IL = Filettatura interna lato sinistro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63240600
63240800
63241000
63241200
63241400
63241600
63241800
63242000
63242200
63242500
63243000
63245600
63245800
63246000
63246200
63246400
63246600
63246800
63247000
63247200
63247500
63248000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1
(mm)
l3
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Coefficiente di carico (dyn.) C
(kN)
Coefficiente di Carico statico Co
(kN)
Fattore di calcolo Y Fattore di calcolo YoVelocità max. nmax.
(min-1)
Peso
(g)

51.35 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro696.752010133012M 612.80.652.092.19135023

52.38 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato destro81292412.5163616M 81.25411.81.89130041

57.08 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro101410.52815194320M 101.54.51.51.91.81122566

66.41 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato destro1216123217.5225022M 121.7551.81.741.821125100

83.70 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato destro141913.53620255725M 1425.622.362.481025150

89.76 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro1621154222276428M 1626.32.42.242.35975199

106.20 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato destro182316.54625317132M 18 × 1,51.57.12.92.212.31900278

108.93 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato destro2025185027.5347733M 20 × 1,51.57.93.52.462.58825352

124.48 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro2228205430388437M 22 × 1,51.59.342.352.24725470

145.27 €

1 Disponibile 4 giorni 5Lato destro2531226430359442M 24 × 22115.72.022.12600583

176.36 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato destro30372570405011051M 30 × 2214.27.52.242.35450925

51.35 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro696.752010133012M 612.80.652.092.19135023

52.38 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato sinistro81292412.5163616M 81.25411.81.89130041

57.08 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro101410.52815194320M 101.54.51.51.91.81122566

66.41 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato sinistro1216123217.5225022M 121.7551.81.741.821125100

83.70 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato sinistro141913.53620255725M 1425.622.362.481025150

89.76 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro1621154222276428M 1626.32.42.242.35975199

106.20 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato sinistro182316.54625317132M 18 × 1,51.57.12.92.212.31900278

108.93 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato sinistro2025185027.5347733M 20 × 1,51.57.93.52.462.58825352

124.48 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro2228205430388437M 22 × 1,51.59.342.352.24725470

145.27 €

1 Disponibile 4 giorni 5Lato sinistro2531226430359442M 24 × 22115.72.022.12600583

176.36 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato sinistro30372570405011051M 30 × 2214.27.52.242.35450925

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico