Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65458606 |
65458608 |
65458610 |
65458612 |
65458616 |
65458620 |
65458624 |
65458630 |
65458636 |
65458642 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura D 1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Diametro interno d 4 (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | m (mm) | Carico massimo F 1 max. (kg) | Carico massimo F 2 max. (kg) | Carico massimo F 3 max. (kg) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 75 | 55 | 38 | 0.05 | |
1.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 140 | 100 | 70 | 0.05 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 230 | 170 | 115 | 0.09 | |
2.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 340 | 240 | 170 | 0.16 | |
4.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 700 | 500 | 350 | 0.24 | |
6.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 1200 | 860 | 600 | 0.36 | |
10.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 1800 | 1290 | 900 | 0.72 | |
20.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 28 | 3200 | 2300 | 1600 | 1.32 | |
32.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 32 | 4600 | 3300 | 2300 | 2.08 | |
52.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 | 38 | 61.8 | 44.15 | 30.9 | 3.11 |
Loading...
Materiale | Acciaio (C15E) | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura D 1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
Diametro interno d 4(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
m(mm)
Carico massimo F 1 max.(kg)
Carico massimo F 2 max.(kg)
Carico massimo F 3 max.(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali