Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PPS MSI12
Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) | Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | PPS Grip Concept | Filettatura femmina BSPP | G 1/2 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio |
Conforme alle normative | PED REACH | Pressione di utilizzazione(bar) | 0 a 16 | Filettatura maschio BSPP | G 1/2 |
Per tubo Ø int.(inch) | 1/2 |
Si trova sulla pagina di PPS1 MSI - Valvola M/F in alluminio, il codice articolo è il seguente: PPS MSI12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPS MSI12.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali