Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB SME3
Filtrazione(µm) | 25 | Temperatura(°C) | +5 a +50 | Filettatura femmina BSPP | G 1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Dotato di | Scaricatore manuale | Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 12 |
Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) | 2800 |
Si trova sulla pagina di ALTO 3 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e uscita per aria non lubrificata, il codice articolo è il seguente: TB SME3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB SME3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali