Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB CSM1
Filtrazione(µm) | 5 e 0,01 | Temperatura(°C) | +5 a +50 | Filettatura femmina BSPP | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Dotato di | Scaricatore manuale | Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 12 |
Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)(l/min) | 250 |
Si trova sulla pagina di ALTO 1 - Gruppo submicronica con regolatore, manometro e fissaggio, il codice articolo è il seguente: TB CSM1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB CSM1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali