Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ATU VM2585100 |
ATU VM2585101 |
ATU VM2585102 |
ATU VM2585103 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | Portata (l/min a 6 bar ΔP: 1bar) (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | G 1/8 | 700 | ||
1 | Preventivo | G 1/4 | 1000 | ||
1 | Preventivo | G 3/8 | 3000 | ||
1 | Preventivo | G 1/2 | 4500 |
Loading...
Filtrazione(µm) | 25 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Portata (l/min a 6 bar ΔP: 1bar)(l/min)
Tipo
Attributi opzionali