Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ATU M2585SQES |
ATU M2585SQIS |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raccordo | |
---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | ESI 07 | ||
1 | Preventivo | ISI 06 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20 a +80 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Pressione di utilizzazione(bar) | 0 a 16 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) | Tecnologia | PPS Grip Concept |
Conforme alle normative | PED REACH |
Configura
Proprietà di base
Raccordo
Tipo
Attributi opzionali