PPS1 MF - Raccordo dritto filettato femmina cilindrico in alluminio per tubo

PPS1 MF - Raccordo dritto filettato femmina cilindrico in alluminio per tubo
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 MF10090
PPS1 MF1612
PPS1 MF1617
PPS1 MF2012
PPS1 MF2027
PPS1 MF2512
PPS1 MF2527
PPS1 MF2534
PPS1 MF3234
PPS1 MF3242
PPS1 MF4042
PPS1 MF4049
PPS1 MF5049
PPS1 MF5060
PPS1 MF6360
PPS1 MF6376
PPS1 MF8076
PPS1 MF8090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)
Filettatura femmina BSPP

128.07 €

1 6 giorni 100G 3

6.17 €

1 7 giorni 16G 1/2

6.20 €

1 7 giorni 16G 3/8

6.80 €

1 7 giorni 20G 1/2

6.73 €

1 7 giorni 20G 3/4

7.67 €

1 7 giorni 25G 1/2

7.57 €

1 7 giorni 25G 3/4

7.47 €

1 7 giorni 25G 1

11.17 €

1 7 giorni 32G 1

11.02 €

1 7 giorni 32G 1 1/4

15.07 €

1 7 giorni 40G 1 1/4

16.88 €

1 7 giorni 40G 1 1/2

21.42 €

1 7 giorni 50G 1 1/2

23.87 €

1 7 giorni 50G 2

38.08 €

1 7 giorni 63G 2

41.65 €

1 7 giorni 63G 2 1/2

47.98 €

1 7 giorni 80G 2 1/2

55.62 €

1 7 giorni 80G 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico