PPS1 SKITVP - Valvola di sicurezza pneumatica (Codici componente)

PPS1 SKITVP - Valvola di sicurezza pneumatica
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 SKITVP40
PPS1 SKITVP50
PPS1 SKITVP63
PPS1 SKITVP80
PPS1 SKITVP100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

222.82 €

1 6 giorni 40

228.60 €

1 6 giorni 50

318.98 €

1 6 giorni 63

329.85 €

1 6 giorni 80

412.07 €

1 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Sistema in continua evoluzione Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Temperatura(°C) -20 a +80 Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico