PPS1 SQSH - Moschettone scorrevole per profilo quadrato

PPS1 SQSH - Moschettone scorrevole per profilo quadrato
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PPS SQSH8

Codice componente
PPS SQSH8
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Sistema in continua evoluzione Temperatura -20 a +80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio
Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 bar Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Tecnologia PPS Grip Concept
Conforme alle normative PED REACH Per tubo Ø int.(mm) 25 Carico max.(kg) 3

Si trova sulla pagina di PPS1 SQSH - Moschettone scorrevole per profilo quadrato, il codice articolo è il seguente: PPS SQSH8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPS SQSH8.

Supporto tecnico