Pistola sodatrice

Pistola sodatrice
Molteplici applicazioni sono possibili con le nostre pistole di lavaggio:

■ Industriale
Pulizia di macchine e tini, lavaggio di pavimenti, pareti, in unità di lavorazione e confezionamento alimentare (caseifici, macelli, birrerie, conserviere, ecc.) e tutte le industrie che richiedono lavaggi o annaffiature frequenti.
■ Automobili
Lavaggio carrozzeria, pulizia telai, accessori, macchine... In garage, carrozzerie, lavori pubblici, allevamenti, ecc.
■ Comunità
Lisciviazione, manutenzione, irrigazione in supermercati, ristoranti, scuole, edifici pubblici, giardini...
■ Strade
Lavaggio, irrigazione su strade pubbliche: marciapiedi, strade pedonali, laghetti, fontane, giardini pubblici, aiuole...

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BG SODA1

Codice componente
BG SODA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.05 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Decapaggio - pulizia industria automobilistica e industria Filettatura interna BSPP (Ingresso e uscita) G 1/4 Temperatura -10 a + 80
Materiale Corpo plastica acetalica Pressione di utilizzazione(bar) 6 a 12 bar Capacità(l) 1,2
Materiale (Serbatoio) Polietilene ad alta densità Portata (a 8 bar)(l/min) 180

Si trova sulla pagina di Pistola sodatrice, il codice articolo è il seguente: BG SODA1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BG SODA1.

Supporto tecnico