Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HCG 066101 |
HCG 106102 |
HCG 206104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passaggio ID (mm) | Filettatura interna ingresso BSPP | Portata (l/min) | Max. Pressione di esercizio (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 1 | 7 giorni | 6 | G 1/4 | 12 | 400 | ||
10.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | G 3/8 | 23 | 300 | ||
24.78 € | 1 | 7 giorni | 20 | G 3/4 | 106 | 250 |
Loading...
Temperatura(°C) | -25 a +100 | Applicazioni | Industria, Agricoltura | Materiale | Corpo: acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Otturazione a sfera | Collegamento | Semiautomatico | Profilo | Intercambiabile |
Configura
Proprietà di base
Passaggio ID(mm)
Filettatura interna ingresso BSPP
Portata(l/min)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali