Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HCIB 066101 |
HCIB 106102 |
HCIB 136103 |
HCIB 206104 |
HCIB 256105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura interna BSPP | Passaggio ID (mm) | Portata (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | 12 | ||
7.52 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | 10 | 23 | ||
9.18 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | 13 | 45 | ||
18.55 € | 1 | 7 giorni | G 3/4 | 20 | 106 | ||
42.85 € | 1 | 7 giorni | G 1 | 25 | 189 |
Loading...
Temperatura(°C) | -25 a +100 | Applicazioni | Industria | Max. Pressione di esercizio(bar) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo: acciaio | Tecnologia | Otturazione a sfera | Collegamento | Semiautomatico |
Profilo | ISO B |
Configura
Proprietà di base
Filettatura interna BSPP
Passaggio ID(mm)
Portata(l/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali