PPS1 BO - Tappo alluminio per tubo

PPS1 BO - Tappo alluminio per tubo
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 BO16
PPS1 BO20
PPS1 BO25
PPS1 BO32
PPS1 BO40
PPS1 BO50
PPS1 BO63
PPS1 BO80
PPS1 BO100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

5.73 €

1 7 giorni 16

6.40 €

1 7 giorni 20

7.12 €

1 7 giorni 25

10.03 €

1 7 giorni 32

15.18 €

1 7 giorni 40

21.80 €

1 7 giorni 50

37.70 €

1 7 giorni 63

47.43 €

1 7 giorni 80

120.82 €

1 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Sistema in continua evoluzione Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Tecnologia PPS Grip Concept
Materiale Tubo e raccordi: alluminio Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 Temperatura(°C) -20 a +80
Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico