PPS1 BFT - Presa di derivazione in alluminio dritta filettata femmina

PPS1 BFT - Presa di derivazione in alluminio dritta filettata femmina
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 BFT10027
PPS1 BFT10034
PPS1 BFT10049
PPS1 BFT2512
PPS1 BFT2527
PPS1 BFT3212
PPS1 BFT3227
PPS1 BFT4012
PPS1 BFT4027
PPS1 BFT4034
PPS1 BFT5012
PPS1 BFT5027
PPS1 BFT5034
PPS1 BFT6312
PPS1 BFT6327
PPS1 BFT6334
PPS1 BFT6342
PPS1 BFT8012
PPS1 BFT8027
PPS1 BFT8034
PPS1 BFT8042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

38.20 €

1 6 giorni G 3/4100

38.12 €

1 6 giorni G 1100

37.73 €

1 6 giorni G 1 1/2100

9.73 €

1 6 giorni G 1/225

11.68 €

1 6 giorni G 3/425

11.95 €

1 6 giorni G 1/232

11.95 €

1 6 giorni G 3/432

18.28 €

1 6 giorni G 1/240

18.28 €

1 6 giorni G 3/440

18.28 €

1 6 giorni G 140

19.18 €

1 6 giorni G 1/250

19.18 €

1 6 giorni G 3/450

19.18 €

1 6 giorni G 150

28.33 €

1 6 giorni G 1/263

28.33 €

1 6 giorni G 3/463

28.33 €

1 6 giorni G 163

28.33 €

1 6 giorni G 1 1/463

29.20 €

1 6 giorni G 1/280

29.20 €

1 6 giorni G 3/480

29.20 €

1 6 giorni G 180

29.20 €

1 6 giorni G 1 1/480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Sistema in continua evoluzione Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Tecnologia PPS Grip Concept
Materiale Tubo e raccordi: alluminio Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 Temperatura(°C) -20 a +80
Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico