Presa di derivazione BFT con valvola

Presa di derivazione BFT con valvola
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 BFV10012
PPS1 BFV10034
PPS1 BFV2512
PPS1 BFV3212
PPS1 BFV4012
PPS1 BFV4034
PPS1 BFV5012
PPS1 BFV5034
PPS1 BFV6312
PPS1 BFV6334
PPS1 BFV8012
PPS1 BFV8034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

54.98 €

1 6 giorni G 1/2100

64.35 €

1 6 giorni G 1100

25.35 €

1 6 giorni G 1/225

25.60 €

1 6 giorni G 1/232

32.33 €

1 6 giorni G 1/240

44.73 €

1 6 giorni G 140

33.23 €

1 6 giorni G 1/250

45.62 €

1 6 giorni G 150

42.00 €

1 6 giorni G 1/263

54.38 €

1 6 giorni G 163

42.87 €

1 6 giorni G 1/280

55.28 €

1 6 giorni G 180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Sistema in continua evoluzione Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Tecnologia PPS Grip Concept
Materiale Tubo e raccordi: alluminio Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 Temperatura(°C) -20 a +80
Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico