PPS SQO9C - Flangia di raccordo con doppia uscita per profilo quadrato

PPS SQO9C - Flangia di raccordo con doppia uscita per profilo quadrato
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PPS SQO9C2512

Codice componente
PPS SQO9C2512
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Sistema in continua evoluzione Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Tecnologia PPS Grip Concept
Materiale Tubo e raccordi: alluminio Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 Filettatura femmina BSPP G 1/2
Per tubo Ø est.(mm) 25 Temperatura(°C) -20 a +80 Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico