Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo GA, Acciaio inox

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo GA, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), viti in acciaio inox A2-70.
Tipo GA: Con due fori di montaggio assiali, con filettatura.
Il filetto della vite DIN 912 è ricoperto da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399110GA
62399112GA
62399114GA
62399115GA
62399116GA
62399118GA
62399120GA
62399122GA
62399125GA
62399128GA
62399130GA
62399132GA
62399135GA
62399138GA
62399140GA
62399145GA
62399150GA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Materiale Diametro del foro d1
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Distanza dal centro del foro di montaggio m
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Peso
(g)

13.14 €

1 Disponibile 4 giorni 289Acciaio inox (1.4305)10-M 3 x 1019M 333

13.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3011Acciaio inox (1.4305)1231.8M 4 x 1221M 444

14.93 €

1 Disponibile 4 giorni 3211Acciaio inox (1.4305)1433.9M 4 x 1423M 449

16.96 €

1 Disponibile 4 giorni 3613Acciaio inox (1.4305)1539.4M 5 x 1625.5M 573

16.96 €

1 Disponibile 4 giorni 3813Acciaio inox (1.4305)1639.4M 5 x 1627M 583

17.74 €

1 Disponibile 4 giorni 4013Acciaio inox (1.4305)1841.2M 5 x 1629M 590

19.95 €

1 Disponibile 4 giorni 4215Acciaio inox (1.4305)2046.4M 6 x 1631M 5107

21.75 €

1 Disponibile 4 giorni 4615Acciaio inox (1.4305)2248.1M 6 x 1634M 6130

21.99 €

1 Disponibile 4 giorni 4815Acciaio inox (1.4305)2550.8M 6 x 1636.5M 6135

24.44 €

1 Disponibile 4 giorni 5415Acciaio inox (1.4305)28-M 6 x 1641M 6174

26.70 €

1 Disponibile 4 giorni 5615Acciaio inox (1.4305)3058.6M 6 x 1843M 6178

26.78 €

1 Disponibile 4 giorni 5815Acciaio inox (1.4305)3258.6M 6 x 1845M 6192

29.25 €

1 Disponibile 4 giorni 6015Acciaio inox (1.4305)3561.6M 6 x 1847.5M 6198

32.76 €

1 Disponibile 4 giorni 6615Acciaio inox (303)38-M 6 x 1852M 6230

32.76 €

1 Disponibile 4 giorni 6615Acciaio inox (1.4305)40-M 6 x 1853M 6228

54.50 €

1 Disponibile 4 giorni 7619Acciaio inox (1.4305)4579.4M 8 x 2860.5M 8384

68.53 €

1 Disponibile 4 giorni 8219Acciaio inox (1.4305)5084.2M 8 x 2566M 8433

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie

Supporto tecnico