Unità angolare OW3, Rapporto 1:1, Versione 20

Unità angolare OW3, Rapporto 1:1, Versione 20
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento realizzato in zinco pressofuso ZnAI4Cu1.
Alberi realizzati in acciaio inox 1.4301 (AISI 304), smontabili. Ruote dentate coniche in resina poliacetale, stampate a iniezione.
· Trasmissione a ingranaggi angolari aperti, rapporto 1:1, 3 versioni, 6 dimensioni.
· Adatto per coppie inferiori e a uso intermittente.
· Alberi che funzionano direttamente nel materiale dell’alloggiamento autolubrificante.
· Facile da montare e senza manutenzione.
Angolo dell’albero = 90°. Numero di denti = 16/16.
Intervallo di temperatura da - 20°C. a +100°C.

Versione 20: Tre alberi con tre ruote dentate coniche.
Due alberi sono allineati e presentano un senso di rotazione opposto. L’albero per l’ingresso di potenza e il suo senso di rotazione possono essere scelti liberamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41035710
41035715
41035720
41035725
41035730
41035735
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
dh9
(mm)
dh6
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
HGes
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Modulo Coppia max. MD
(Ncm)
Peso
(g)

45.56 €

1 Disponibile 4 giorni 5-1238.819.43218.810501564.8418.384

52.96 €

1 Disponibile 4 giorni 8-1856.828.44528.215702095.851.529250

60.35 €

1 Disponibile 4 giorni -102270355537.52090301176273490

67.74 €

1 Disponibile 4 giorni -122582416546.8251053512.5972.5145744

76.34 €

1 Disponibile 4 giorni -15309547.57556.23012040159832501185

86.68 €

1 Disponibile 4 giorni -1833108548565.73513545161193.54401680

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico