Codice articolo del costruttore: 61550103
Marca: MAEDLER
Prezzo: 51.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno d: 3 mm
Diametro esterno D: 16 mm
L1: 10 mm
Lunghezza L: 19 mm
B: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61550103
Codice componente
|
---|
61550103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | B (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione superficiale del mozzo PN (N/mm2) | Dimensione della chiave SW (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 16 | 10 | 19 | 3 | 8 | 4 | 73 | 13 | 12 | 20 |
Loading...
Centraggio | In dotazione | Materiale | Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | TT | Design (forma) | Cilindrico con dado centrale |
Si trova sulla pagina di Gruppi di bloccaggio TT 3-16 mm, il codice articolo è il seguente: 61550103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61550103.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
L1(mm)
Lunghezza L(mm)
B(mm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Pressione superficiale del mozzo PN(N/mm2)
Dimensione della chiave SW(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61550104 |
61550105 |
61550106 |
61550107 |
61550108 |
61550109 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) | L1 (mm) | Lunghezza L (mm) | B (mm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Pressione superficiale del mozzo PN (N/mm2) | Dimensione della chiave SW (mm) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 16 | 10 | 19 | 3 | 10 | 4 | 73 | 13 | 12 | 20 | |
32.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 16 | 10 | 19 | 3 | 11 | 4 | 73 | 13 | 12 | 19 | |
32.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 16 | 10 | 19 | 3 | 13 | 4 | 73 | 13 | 12 | 18 | |
32.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 20 | 11 | 22 | 3 | 35 | 10 | 119 | 16 | 28 | 34 | |
36.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 20 | 11 | 22 | 3 | 40 | 10 | 119 | 16 | 28 | 33 | |
36.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 20 | 11 | 22 | 3 | 45 | 10 | 119 | 16 | 28 | 32 |