Gruppi di bloccaggio TOK Versione B (61558305)

Gruppi di bloccaggio TOK Versione B 61558305
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61558305

Marca: MAEDLER

Prezzo: 14.88

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d: 5 mm

Diametro esterno D: 14 mm

L1: 15 mm

Lunghezza L: 19 mm

Coppia trasmissibile T: 10 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61558305

Codice componente
61558305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

14.88 €

1 Disponibile 4 giorni 514151910426497141018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Zincato / Nichelato
Tipo TOK-B Design (forma) Cilindrico con dado centrale

Si trova sulla pagina di Gruppi di bloccaggio TOK Versione B, il codice articolo è il seguente: 61558305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61558305.

Tipologia prodotto

Codice componente
61558306
61558307
61558308
61558309
61558310
61558311
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

15.67 €

1 Disponibile 4 giorni 614151912422096141017

17.48 €

1 Disponibile 4 giorni 7161722205.820591161726

17.48 €

1 Disponibile 4 giorni 8161722235.818091161724

19.17 €

1 Disponibile 4 giorni 9201924439.7246115223547

19.20 €

1 Disponibile 4 giorni 10201924489.7221115223544

20.84 €

1 Disponibile 4 giorni 112219245910.8225117224451

Supporto tecnico