Codice articolo del costruttore: 60080300
Marca: MAEDLER
Prezzo: 90.54 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gamma coppia ammessa: 5.01–10.00 N•m
Diam. esterno A: 14 mm
Coppia ammessa: 9 N•m
Diametro del foro d: 3 mm
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
60080300
Codice componente
|
---|
60080300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. esterno A (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Diametro del foro d (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Lunghezza totale L (mm) | Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5.01–10.00 | 14 | 9 | 3 | 18 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 35 |
Loading...
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 | Categoria | Corpo principale giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | :: -40 to 175 | Materiale | Acciaio (C45) |
Acciaio inox | N | Superficie | Finitura in ossido nero | Tipo con giunto | Stile rigido in due pezzi |
Con sede chiavetta | N | Isolamento elettrico | N | Disallineamento radiale max.(mm) | 0 |
Disallineamento assiale max.(mm) | 0 | Temperatura min.(°C) | -40 | Temperatura max.(°C) | 175 |
Si trova sulla pagina di Giunti a morsetto a due pezzi MAT, Acciaio, senza Scanalatura, il codice articolo è il seguente: 60080300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60080300.
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. esterno A(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Diametro del foro d(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R(mm)
Lunghezza totale L(mm)
Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
60080400 |
60080500 |
60080600 |
60080800 |
60081000 |
60081200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. esterno A (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Diametro del foro d (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Lunghezza totale L (mm) | Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.01–20.00 | 16 | 12 | 4 | 19.3 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 45 | |
73.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.01–20.00 | 18 | 15 | 5 | 21.2 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 47 | |
48.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 18 | 34 | 6 | 21.2 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 47 | |
56.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 24 | 50 | 8 | 26.8 | 35 | M 3 x 10 | 2.1 | 102 | |
62.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50.01–100.00 | 29 | 85 | 10 | 32.7 | 45 | M 4 x 12 | 4.6 | 185 | |
62.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 29 | 105 | 12 | 32.7 | 45 | M 4 x 12 | 4.6 | 180 |