Codice articolo del costruttore: 60021000
Marca: MAEDLER
Prezzo: 42.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gamma coppia ammessa: 10.01–20.00 N•m
Diam. esterno A: 29 mm
Coppia ammessa: 12 N•m
Diametro del foro d: 10 mm
Lunghezza totale L: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
60021000
Codice componente
|
---|
60021000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. esterno A (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Diametro del foro d (mm) | Lunghezza totale L (mm) | K (mm) | Bulloni (DIN 916) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.01–20.00 | 29 | 12 | 10 | 45 | 3 | M 5 | 4.0 | 185 |
Loading...
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 | Categoria | Corpo principale giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | :: -40 to 150 | Materiale | Acciaio (C45) |
Acciaio inox | N | Superficie | Finitura in ossido nero | Tipo con giunto | Stile rigido monopezzo |
Con sede chiavetta | Sì | Isolamento elettrico | N | Disallineamento radiale max.(mm) | 0 |
Disallineamento assiale max.(mm) | 0 | Temperatura min.(°C) | -40 | Temperatura max.(°C) | 150 |
Si trova sulla pagina di Giunti a vite di serraggio TR, Acciaio, con Scanalatura, il codice articolo è il seguente: 60021000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60021000.
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. esterno A(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Diametro del foro d(mm)
Lunghezza totale L(mm)
K(mm)
Bulloni (DIN 916)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
60020600 |
60020800 |
60021200 |
60021400 |
60021500 |
60021600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. esterno A (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Diametro del foro d (mm) | Lunghezza totale L (mm) | K (mm) | Bulloni (DIN 916) | Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA (Nm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.01–5.00 | 18 | 4 | 6 | 30 | 2 | M 4 | 2.2 | 47 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5.01–10.00 | 24 | 8 | 8 | 35 | 2 | M 4 | 2.2 | 102 | |
42.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.01–20.00 | 29 | 17 | 12 | 45 | 4 | M 6 | 7.2 | 180 | |
44.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 34 | 30 | 14 | 50 | 5 | M 6 | 7.2 | 272 | |
44.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 34 | 32 | 15 | 50 | 5 | M 6 | 7.2 | 266 | |
44.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 34 | 35 | 16 | 50 | 5 | M 6 | 7.2 | 261 |