Giunti a morsetto monopezzo MAS, Acciaio inox, senza Scanalatura (60099612)

Giunti a morsetto monopezzo MAS, Acciaio inox, senza Scanalatura 60099612
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 60099612

Marca: MAEDLER

Prezzo: 57.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Gamma coppia ammessa: 20.01–50.00 N•m

Diam. esterno A: 29 mm

Coppia ammessa: 32 N•m

Diametro del foro d: 12 mm

Diametro esterno max. sopra la testa della vite R: 32.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60099612

Codice componente
60099612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. esterno A
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Diametro del foro d
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

57.55 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0029321232.745M 4 x 122.5180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 4000
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0 Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -40 to 175 Materiale Acciaio inox (1.4305)
Acciaio inox Superficie Vuoto Tipo con giunto Stile rigido monopezzo
Con sede chiavetta N Isolamento elettrico N Disallineamento radiale max.(mm) 0
Disallineamento assiale max.(mm) 0 Temperatura min.(°C) -40 Temperatura max.(°C) 175

Si trova sulla pagina di Giunti a morsetto monopezzo MAS, Acciaio inox, senza Scanalatura, il codice articolo è il seguente: 60099612.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60099612.

Tipologia prodotto

Codice componente
60099606
60099608
60099610
60099614
60099615
60099616
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. esterno A
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Diametro del foro d
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

42.86 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.001810621.230M 3 x 81.147

47.01 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.002416826.835M 3 x 101.1102

57.55 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0029251032.745M 4 x 122.5185

79.80 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0034401439.150M 5 x 165.4272

79.80 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0034501539.150M 5 x 165.4266

79.80 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.0034601639.150M 5 x 165.4261

Supporto tecnico