Tamponi gomma-acciaio inox, MGI, Acciaio inox

Tamponi gomma-acciaio inox, MGI, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Gomma naturale, durezza 55° Shore A.
Parti metalliche: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Entrambi i lati con filettatura interna.
Componenti standard per montaggio elastico. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +80°C.
Altre dimensioni, durezza Shore o tipi di elastomero su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68941000
68941015
68941500
68942000
68942500
68942530
68943000
68943030
68943040
68944000
68944040
68945000
68945040
68945050
68947500
68947550
68950000
68950060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Velocità di molla (media) per carico di taglio CS
(N / mm)
Carico di taglio Fperm. (CS)
(N)
Peso
(g)

2.61 €

1 Disponibile 4 giorni 1010M 4439439152

2.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1510M 4428434152

2.82 €

1 Disponibile 4 giorni 1515M 44629512355

3.25 €

1 Disponibile 4 giorni 2520M 66103170156017

3.98 €

1 Disponibile 4 giorni 2025M 6683170166024

4.31 €

1 Disponibile 4 giorni 3025M 6667280169530

5.41 €

1 Disponibile 4 giorni 2030M 882074003714035

6.51 €

1 Disponibile 4 giorni 3030M 881174002414044

7.28 €

1 Disponibile 4 giorni 4030M 88674001314050

7.45 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 882096504125078

8.44 €

1 Disponibile 4 giorni 4040M 881146502025093

10.60 €

1 Disponibile 4 giorni 3050M 1010352100068400126

11.66 €

1 Disponibile 4 giorni 4050M 1010247100051400145

12.99 €

1 Disponibile 4 giorni 5050M 1010118100037400169

25.73 €

1 Disponibile 4 giorni 4075M 12127202300110850366

29.30 €

1 Disponibile 4 giorni 5075M 1212498230089850425

54.34 €

1 Disponibile 4 giorni 40100M 1616183042002491600733

62.28 €

1 Disponibile 4 giorni 60100M 161677042001291600863

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico