Tamponi gomma-metallo KE

Tamponi gomma-metallo KE
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Parti metalliche: Acciaio, zincato.
Elastomero: Gomma naturale Durezza 55° Shore A.
Componenti standard semplici e a un prezzo ragionevole per il montaggio elastico. Quando si verifica un carico di taglio, la capacità di carico è notevolmente inferiore rispetto al carico di pressione. Ciò deve essere preso in considerazione quando si verificano forze di massa orizzontali o trazione della cinghia. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
Intervallo di temperatura. Da -40°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68513100
68513500
68514100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
CD medio a velocità di molla
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Peso
(g)

8.13 €

1 Disponibile 4 giorni 3550M 101010040088

22.59 €

1 Disponibile 4 giorni 6080M 12121701200308

37.58 €

1 Disponibile 4 giorni 90125M 16162603000830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico