Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Diametro esterno D (mm) | Diametro interno d (mm) | Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione (N / mm) | Carico di pressione Fperm. (N) | Gamma della molla +/-20% a Fperm. (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 15 | 6.5 | 64 | 160 | 2.5 | 1 | |
1.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 15 | 6.5 | 42.1 | 160 | 3.8 | 2 | |
1.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 15 | 6.5 | 32.7 | 160 | 4.9 | 3 | |
1.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 15 | 6.5 | 23.9 | 160 | 6.7 | 3 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 20 | 8.5 | 73 | 270 | 3.7 | 4 | |
1.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 20 | 8.5 | 46.6 | 270 | 5.8 | 5 | |
1.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 20 | 8.5 | 38.6 | 270 | 6.7 | 6 | |
1.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 20 | 8.5 | 32.9 | 270 | 7.8 | 7 | |
1.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 25 | 10.5 | 98 | 500 | 4.8 | 8 | |
1.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 25 | 10.5 | 80.6 | 500 | 5.9 | 10 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 25 | 10.5 | 64.9 | 500 | 7.7 | 12 | |
2.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 25 | 10.5 | 46.3 | 500 | 10.3 | 15 | |
1.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 30 | 13.5 | 120 | 600 | 4.8 | 11 | |
1.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 30 | 13.5 | 75.9 | 600 | 7.5 | 16 | |
2.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 30 | 13.5 | 49.6 | 600 | 10.5 | 21 | |
2.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 30 | 13.5 | 48.8 | 600 | 11.6 | 27 | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 40 | 13.5 | 266.7 | 1200 | 4.3 | 21 | |
2.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 40 | 13.5 | 157.9 | 1200 | 7.2 | 32 | |
3.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 40 | 13.5 | 118.8 | 1200 | 9.6 | 42 | |
4.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 40 | 13.5 | 98.4 | 1200 | 11.6 | 53 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 50 | 17 | 291.7 | 2100 | 6.9 | 49 | |
4.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 50 | 17 | 212.1 | 2100 | 9.5 | 66 | |
5.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 50 | 17 | 160.3 | 2100 | 12.5 | 82 | |
6.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 50 | 17 | 125.7 | 2100 | 15.9 | 99 | |
5.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 60 | 17 | 450.7 | 3200 | 6.8 | 74 | |
6.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | 17 | 299.1 | 3200 | 10.7 | 99 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 60 | 17 | 246.2 | 3200 | 13.0 | 124 | |
9.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 60 | 17 | 191.6 | 3200 | 16.7 | 148 | |
6.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 80 | 21 | 1076.9 | 7000 | 6.5 | 133 | |
8.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 80 | 21 | 660.4 | 7000 | 10.1 | 178 | |
10.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 80 | 21 | 507.2 | 7000 | 13.8 | 222 | |
13.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 80 | 21 | 411.8 | 7000 | 17.0 | 267 |
Loading...
Materiale | Gomma naturale | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Diametro esterno D(mm)
Diametro interno d(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione(N / mm)
Carico di pressione Fperm.(N)
Gamma della molla +/-20% a Fperm.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali