Codice articolo del costruttore: 68650500
Marca: MAEDLER
Prezzo: 15.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: MN 686.5 15
Vite opzionale: M 6 / M 8
Diametro esterno Dm: 25 mm
Altezza h+/-0,5: 8 mm
Diametro interno D1: 8.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
68650500
Codice componente
|
---|
68650500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Vite opzionale | Diametro esterno Dm (mm) | Altezza h+/-0,5 (mm) | Diametro interno D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | MN 686.5 15 | M 6 / M 8 | 25 | 8 | 8.5 | 9 | 15 | 23 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio (42CrMo4V) | Trattamento superficie corpo principale | Zincato (blu) |
---|
Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Spessori a sfera MN 686.5, Standard, il codice articolo è il seguente: 68650500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68650500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite opzionale
Diametro esterno Dm(mm)
Altezza h+/-0,5(mm)
Diametro interno D1(mm)
D2(mm)
d(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
68651000 |
68651500 |
68652000 |
68652500 |
68653000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Vite opzionale | Diametro esterno Dm (mm) | Altezza h+/-0,5 (mm) | Diametro interno D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | MN 686.5 20 | M 10 | 32 | 10 | 13 | 14 | 20 | 44 | |
19.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | MN 686.5 30 | M 16 | 45 | 12.5 | 20 | 21.4 | 30 | 104 | |
28.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | MN 686.5 40 | M 24 | 58 | 16 | 29 | 30.5 | 38 | 215 | |
40.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | MN 686.5 50 | M 30 | 70 | 20 | 36 | 38 | 48 | 377 | |
49.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | MN 686.5 60 | M 36 | 80 | 20 | 44 | 45.8 | 61 | 462 |