Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.4, Standard (68640500)

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.4, Standard 68640500
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68640500

Marca: MAEDLER

Prezzo: 41.53

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 15 x 1,0 mm

Tipo: MN 686.4 15-6.6

Vite opzionale: M 6

Altezza (avvitata) h: 22 mm

Altezza massima h1: 26 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68640500

Codice componente
68640500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

41.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.4 15-6.6M 622264256.640.030.762

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu) Angolo di inclinatura α appros.(°) 4

Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.4, Standard, il codice articolo è il seguente: 68640500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68640500.

Tipologia prodotto

Codice componente
68641000
68641500
68642000
68642500
68643000
68643500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

44.00 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.4 20-6.6M 626315326.665.055.7125

43.98 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.4 20-9.0M 82631532965.048.0120

44.02 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.4 20-11.0M 1026315321165.037.9114

47.32 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.4 30-11.0M 10344174511120.092.9325

47.32 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.4 30-13.5M 12344174513.5120.080.4313

47.32 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.4 30-17.5M 16344174517.5120.045.5288

Supporto tecnico