Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio, Rilubrificabili

Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio, Rilubrificabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio per cuscinetti ad anello interno 100Cr6, temprato, rettificato e lucidato. Guscio del cuscinetto in ottone speciale CuZn38Al1.
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie K (forma larga).
· Rilubrificabile (dalla dimensione 6 con foro di lubrificazione).
· È necessaria la lubrificazione iniziale prima dell’uso.
· Adatto per velocità più elevate in breve tempo.
· Senza anello esterno aggiuntivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63320500
63320600
63320800
63321000
63321200
63321400
63321600
63321800
63322000
63322200
63322500
63323000
63323500
63324000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Diametro interno dH7
(mm)
Larghezza totale B+0/-0,12
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24
(mm)
Diametro esterno D+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Peso
(g)

10.26 €

1 Disponibile 4 giorni 13586.00137.75

10.25 €

1 Disponibile 4 giorni 13696.75168.99

11.61 €

1 Disponibile 4 giorni 148129.001910.416

12.18 €

1 Disponibile 4 giorni 13101410.502212.925

14.13 €

1 Disponibile 4 giorni 13121612.002615.440

15.53 €

1 Disponibile 4 giorni 16141913.502816.851

19.80 €

1 Disponibile 4 giorni 15162115.003219.376

27.58 €

1 Disponibile 4 giorni 15182316.503521.897

28.22 €

1 Disponibile 4 giorni 14202518.004024.3141

29.90 €

1 Disponibile 4 giorni 15222820.004225.8168

42.43 €

1 Disponibile 4 giorni 15253122.004729.6231

52.87 €

1 Disponibile 4 giorni 17303725.005534.8362

80.33 €

1 Disponibile 4 giorni 19354328.006237.7502

175.07 €

1 Disponibile 4 giorni 16404935.007244.2832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Materiale Acciaio / Ottone Superficie Lucidato

Supporto tecnico