Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio inox, Rilubrificabili

Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio inox, Rilubrificabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale acciaio inox: Anello interno in acciaio inox 1.4034 (AISI 440 C), temprato, rettificato e lucidato. Guscio del cuscinetto in ottone speciale CuZn38Al1.
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie K (forma larga).
· Rilubrificabile (dalla dimensione 6 con foro di lubrificazione).
· È necessaria la lubrificazione iniziale prima dell’uso.
· Adatto per velocità più elevate in breve tempo.
· Senza anello esterno aggiuntivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63399205
63399206
63399208
63399210
63399212
63399214
63399216
63399218
63399220
63399222
63399225
63399230
63399235
63399240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Diametro interno dH7
(mm)
Larghezza totale B+0/-0,12
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24
(mm)
Diametro esterno D+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Peso
(g)

23.21 €

1 Disponibile 4 giorni 13586.00137.75

25.61 €

1 Disponibile 4 giorni 13696.75168.99

28.57 €

1 Disponibile 4 giorni 148129.001910.416

32.55 €

1 Disponibile 4 giorni 13101410.502212.925

41.42 €

1 Disponibile 4 giorni 13121612.002615.440

53.26 €

1 Disponibile 4 giorni 16141913.502816.851

60.78 €

1 Disponibile 4 giorni 15162115.003219.376

72.98 €

1 Disponibile 4 giorni 15182316.503521.897

79.29 €

1 Disponibile 4 giorni 14202518.004024.3141

84.82 €

1 Disponibile 4 giorni 15222820.004225.8168

88.78 €

1 Disponibile 4 giorni 15253122.004729.6231

125.32 €

1 Disponibile 4 giorni 17303725.005534.8362

187.76 €

1 Disponibile 4 giorni 19354328.006237.7502

299.32 €

1 Disponibile 4 giorni 16404935.007244.2832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Materiale Acciaio inox / Ottone Superficie Lucidato

Supporto tecnico