Cuscinetti sferici Serie E, Acciaio, Rilubrificabili

Cuscinetti sferici Serie E, Acciaio, Rilubrificabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Anello interno e guscio del cuscinetto in acciaio per cuscinetti 100Cr6, temprato, rettificato e fosfatato. Trattato con disolfuro di molibdeno. Taglio del guscio del cuscinetto (anello esterno).
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie E (forma sottile).
· Rilubrificabile (dalla dimensione 15 con foro di lubrificazione).
· È necessaria la lubrificazione iniziale prima dell’uso.
· Adatto per carichi elevati e alternati.
· Velocità di scorrimento fino a 60 m/min.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63360600
63360800
63361000
63361200
63361500
63361600
63361700
63362000
63362500
63363000
63363500
63364000
63364500
63365000
63366000
63367000
63368000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Diametro interno d
(mm)
Larghezza totale B
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno dall’anello interno dK
(mm)
Peso
(g)

8.21 €

1 Disponibile 4 giorni 13664148104

8.21 €

1 Disponibile 4 giorni 158851610137

8.49 €

1 Disponibile 4 giorni 1210961913.21611

8.96 €

1 Disponibile 4 giorni 11121072214.91816

9.06 €

1 Disponibile 4 giorni 8151292618.42226

9.15 €

1 Disponibile 4 giorni 101614103020.72540

9.15 €

1 Disponibile 4 giorni 101714103020.72540

9.80 €

1 Disponibile 4 giorni 92016123524.12964

12.04 €

1 Disponibile 4 giorni 72520164229.335.5115

15.67 €

1 Disponibile 4 giorni 63022184734.240.7149

23.25 €

1 Disponibile 4 giorni 63525205539.747228

27.61 €

1 Disponibile 4 giorni 7402822624553318

33.12 €

1 Disponibile 4 giorni 74532256850.760421

34.40 €

1 Disponibile 4 giorni 65035287555.966532

47.49 €

1 Disponibile 4 giorni 66044369066.8801030

56.63 €

1 Disponibile 4 giorni 670494010577.8921570

62.64 €

1 Disponibile 4 giorni 680554512089.41052320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Materiale Acciaio (100Cr6) Superficie Fosfatato

Supporto tecnico