Unità di trasferimento a sfera 367, Alloggiamento in acciaio solido

Unità di trasferimento a sfera 367, Alloggiamento in acciaio solido
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 367: Acciaio inossidabile 1.4021
Unità di trasferimento a sfera per lavori medi per carico alto-medio.Orientamento: Sfera in alto o orizzontale. Dalla dimensione 22 con guarnizione in feltro e foro di scarico. Può essere utilizzato con clip di fissaggio.
Velocità di trasporto max. 1,5 m/sec.
Intervallo di temperatura da -30°C. a +100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65436712
65436715
65436722
65436730
65436745
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Area di montaggio del diametro esterno D
(mm)
Superficie di supporto del diametro esterno D1
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Sporgenza con sfera h1
(mm)
Sporgenza senza sfera h2
(mm)
Peso
(kg)

31.50 €

1 Disponibile 4 giorni 12200222716.784.80.038

33.64 €

1 Disponibile 4 giorni 154002431219.55.50.058

78.72 €

1 Disponibile 4 giorni 221260364530.59.860.188

92.91 €

1 Disponibile 4 giorni 302200455536.813.880.357

283.15 €

1 Disponibile 4 giorni 453500627553.519101.020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4021) Superficie Vuoto

Supporto tecnico