Unità di trasferimento a sfera 364, Alloggiamento in acciaio solido

Unità di trasferimento a sfera 364, Alloggiamento in acciaio solido
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 364: Alloggiamento: Acciaio, zincato.
Coppa a sfera: Acciaio, temprato.
Sfere: Acciaio 100Cr6, temprato.
Unità di trasferimento a sfera per lavori medi per carico alto-medio. Orientamento: Sfera in alto o orizzontale. Dalla dimensione 22 con guarnizione in feltro e foro di scarico. Può essere utilizzato con clip di fissaggio.
Velocità di trasporto max. 1,5 m/sec.
Intervallo di temperatura da -30°C. a +100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65436412
65436415
65436422
65436430
65436445
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Area di montaggio del diametro esterno D
(mm)
Superficie di supporto del diametro esterno D1
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Sporgenza con sfera h1
(mm)
Sporgenza senza sfera h2
(mm)
Peso
(kg)

8.82 €

1 Disponibile 4 giorni 12250222716.784.80.038

9.71 €

1 Disponibile 4 giorni 156002431219.55.50.059

18.99 €

1 Disponibile 4 giorni 221800364530.59.860.189

30.05 €

1 Disponibile 4 giorni 303500455536.813.880.360

70.28 €

1 Disponibile 4 giorni 456000627553.519101.010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico