Unità di trasferimento a sfera 363, Alloggiamento in lamiera d’acciaio

Unità di trasferimento a sfera 363, Alloggiamento in lamiera d’acciaio
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 363: Acciaio inox.
Unità di trasferimento a sfera per applicazioni leggere per carichi medio-alti. Orientamento: Sfera in alto o orizzontale. Dimensioni 22 e 30 con guarnizione in feltro. Senza foro di scarico. Può essere utilizzato con clip di fissaggio.
Velocità di trasporto max. 1 m/sec.
Intervallo di temperatura da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65436315
65436322
65436330
65436345
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Area di montaggio del diametro esterno D
(mm)
Superficie di supporto del diametro esterno D1
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Sporgenza con sfera h1
(mm)
Sporgenza senza sfera h2
(mm)
Spessore della superficie di supporto h3
(mm)
Peso
(kg)

19.43 €

1 Disponibile 4 giorni 154002431219.54.92.80.039

26.97 €

1 Disponibile 4 giorni 22900364529.59.85.92.90.125

77.29 €

1 Disponibile 4 giorni 30200045553713.873.60.271

222.75 €

1 Disponibile 4 giorni 452600627553.5191040.710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico