Tappi di assemblaggio per Unità di trasferimento a sfera mini 305

Tappi di assemblaggio per Unità di trasferimento a sfera mini 305
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alluminio.
Per unità di trasferimento a sfera tipo 305.
L’uso di questo strumento evita danni alla parte superiore conica dell’alloggiamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65430501
65430502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per unità di trasferimento a sfera
ø dw
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
tmin.
(mm)
Peso
(g)

17.52 €

1 Disponibile 4 giorni 6.513.584116

17.52 €

1 Disponibile 4 giorni 8.517.5104.5118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo 関連部品 Materiale Alluminio Superficie Vuoto
Diametro esterno-ø(mm) 24 Lunghezza(mm) 100

Supporto tecnico