Codice articolo del costruttore: 64201606
Marca: MAEDLER
Prezzo: 28.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: FF 06
Foro d: 6 mm
L: 10 mm
B: 28 mm
H: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
64201606
Codice componente
|
---|
64201606 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro d (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | A (mm) | Lì (mm) | Re g6 (mm) | t (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | FF 06 | 6 | 10 | 28 | 6 | 4 | 36 | 28 | 22 | 3.3 | 3.4 | 6 | 0.04 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia | Materiale corpo unità | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Placcatura in nichel |
Si trova sulla pagina di Unità Cuscinetto a flangia FF, per lato Supporto, nichelate, il codice articolo è il seguente: 64201606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 64201606.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro d(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
F(mm)
A(mm)
Lì(mm)
Re g6(mm)
t(mm)
d4(mm)
d5(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
64201610 |
64201612 |
64201615 |
64201617 |
64201620 |
64201625 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Foro d (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | A (mm) | Lì (mm) | Re g6 (mm) | t (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | FF 10 | 8 | 12 | 35 | 7 | 5 | 43 | 35 | 28 | 3.3 | 3.4 | 6 | 0.07 | |
32.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | FF 12 | 10 | 15 | 42 | 7 | 8 | 52 | 42 | 34 | 4.4 | 4.2 | 8 | 0.11 | |
33.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | FF 15 | 15 | 17 | 52 | 9 | 8 | 63 | 50 | 40 | 5.4 | 5.2 | 9.5 | 0.2 | |
38.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | FF 17 | 17 | 20 | 61 | 11 | 9 | 77 | 62 | 50 | 8.6 | 6.6 | 11 | 0.35 | |
46.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | FF 20 | 20 | 20 | 68 | 11 | 9 | 85 | 70 | 57 | 6.5 | 6.3 | 11 | 0.27 | |
57.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | FF25 | 25 | 24 | 79 | 14 | 10 | 98 | 80 | 63 | 8.6 | 8.7 | 14 | 0.67 |