Rondelle d’arresto DIN 5406 per Controdadi DIN 981, Acciaio, Zincato (65363081)

Rondelle d’arresto DIN 5406 per Controdadi DIN 981, Acciaio, Zincato 65363081
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65363081

Marca: MAEDLER

Prezzo: 0.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: MB 0

Adatto per: KM 0

ø d1: 10 mm

d1: - mm

d2: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65363081

Codice componente
65363081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Adatto per ø d1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
ø d2
(mm)
ø d3
(mm)
d3
(mm)
s
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
b 1
(mm)
Peso
(g)

0.57 €

1 Disponibile 4 giorni MB 0KM 010--2113.5-138.531

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura

Si trova sulla pagina di Rondelle d’arresto DIN 5406 per Controdadi DIN 981, Acciaio, Zincato, il codice articolo è il seguente: 65363081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65363081.

Tipologia prodotto

Codice componente
65363281
65363481
65363781
65363881
65363981
65364081
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Adatto per ø d1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
ø d2
(mm)
ø d3
(mm)
d3
(mm)
s
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
b 1
(mm)
Peso
(g)

0.57 €

1 Disponibile 4 giorni MB 1KM 112--2517-1310.532

0.57 €

1 Disponibile 4 giorni MB 2KM 215--2821-1413.543

0.57 €

1 Disponibile 4 giorni MB 3KM 317--3224-1415.543

7.64 €

1 Disponibile 4 giorni MB 21KM 21-105145--1261.8012100.51283

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni MB 22KM 22-110154--1331.8012105.51294

0.57 €

1 Disponibile 4 giorni MB 4KM 420--3626-1418.544

Supporto tecnico