Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
172-196 |
172-198 |
176-106 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,428.95 € | 1 | 60 giorni | 100 mm | - | |||
1,425.00 € | 1 | 60 giorni | 100 mm con reg. fine | - | |||
1,022.42 € | 1 | 5 giorni | - | Rotazione: 360°; Risoluzione: 1°; nonio: 6’; Dimensioni tavola: Ø 112 mm; diametro vetro Ø 66 mm (n. 200662); Altezza: 22 mm; Massa: 1,7 kg |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Additional Spec
Descrizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali