Mounting plate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K550356-10
K551350
K551351
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Thread 1 Units

53.29 €

1 60 giorni Mounting plate 25mmFor holding the push rod clamps vertically and horizontally, M4.M41

503.29 €

1 60 giorni Mounting plate for MRS-400570 mm x 540 mm x 15mmMade of hard-anodised aluminium, with connecting thread M8, grid distance 22/100/250 mm.--

656.05 €

1 60 giorni Mounting plate for MRS-600730 mm x 700 mm x 15mmMade of hard-anodised aluminium, with connecting thread M8, grid distance 50 mm.--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Massa(g) 0

Supporto tecnico